Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flangia, 75 mm, A saldare di testa

027N3080

Standard di collegamento: DIN 2526, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]75 mm
Dimensioni attacco [in]3 in
Disegno flangiaVano guarnizione
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaRotondo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiFlanges
Material Description"WVS-WVTS-EVSI/80 FLG. 3"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoDIN 2526
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoEVSI 80WVS 80WVTS 80
Versione flangia9.0 C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.934 Kilogram
Peso netto7.556 Kilogram
Volume11.246 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm