Danfoss logo
Flange set

Flangia, 65 mm, A saldare di testa

027N3065

Standard di collegamento: DIN 2526, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]65 mm
Dimensioni attacco [in]2 1/2 in
Disegno flangiaVano guarnizione
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaRotondo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)110
Material Description"WVS-WVTS-EVSI/65 FLG 2""1/2"
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoDIN 2526
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoEVSI 65WVS 65WVTS 65
Versione flangia9.0 B
Width (EF000008)200

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.228 Kilogram
Peso netto6.038 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm