Flangia, 100 mm, A saldare di testa
027N3042
Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 100 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 4 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Rotondo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | FLANGE ANSI 4" |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Versione flangia | 14.0 A |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 14.264 Kilogram |
| Peso netto | 14.18 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |