Flangia, 65 mm, A saldare di testa
027N3039
Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3039
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 65 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 2 1/2 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Quadratico |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 4 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Versione flangia | 12.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.082 Kilogram |
| Peso netto | 2.991 Kilogram |
| Volume | 1.406 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |