Flangia, 40 mm, A saldare di testa
027N3036
Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N3036
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 40 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/2 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Quadratico |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Height (EF000040) | 52 |
| Material Description | FLANGE SET ANSI 36 1 IN. BUTT WELD |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Versione flangia | 11.0 |
| Width (EF000008) | 90 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.279 Kilogram |
| Peso netto | 2.21 Kilogram |
| Volume | 0.889 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |