Danfoss logo
Flange set_027N3035

Flangia, 40 mm, A saldare di testa

027N3035

Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]40 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/2 in Butt Weld
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Versione flangia10.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.549 Kilogram
Peso netto1.5 Kilogram
Volume0.939 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428196819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm