Flangia, 75 mm, A saldare di testa
027N2680
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2680
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 192 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 75 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Quadratico |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Height (EF000040) | 130 |
| Material Description | COPPIA FLG.VERS- 13-3" |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Versione flangia | 13.0 |
| Width (EF000008) | 135 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.784 Kilogram |
| Peso netto | 3.469 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422050933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |