Danfoss logo
Flange set_027N2665

Flangia, 65 mm, A saldare di testa

027N2665

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]65 mm
Dimensioni attacco [in]2 1/2 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionCOPPIA FLG.VERS- 13-2 1/2"
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo4 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Versione flangia13.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.244 Kilogram
Peso netto3.193 Kilogram
Volume1.561 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm