Danfoss logo
Flange set_027N2565

Flangia, 65 mm, A saldare di testa

027N2565

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)225
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]65 mm
Dimensioni attacco [in]2 1/2 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)55
Material Description"COPPIA FLG.VERS- 12-2 1/2"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo4 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Versione flangia12.0
Width (EF000008)127

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.168 Kilogram
Peso netto2.985 Kilogram
Volume1.572 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm