Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flangia, 50 mm, A saldare di testa

027N2550

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]50 mm
Dimensioni attacco [in]2 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionCOPPIA FLG.VERS-12-2"
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo4 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Versione flangia12.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.003 Kilogram
Peso netto2.943 Kilogram
Volume2.236 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm