Danfoss logo
Flange set_027N2450

Flangia, 50 mm, A saldare di testa

027N2450

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)191
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]50 mm
Dimensioni attacco [in]2 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)54
Material Description"COPPIA FLG.VERS- 11-2"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Versione flangia11.0
Width (EF000008)91

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.122 Kilogram
Peso netto2.029 Kilogram
Volume0.939 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422040156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm