Flangia, 40 mm, A saldare di testa
027N2340
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N2340
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 40 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/2 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Quadratico |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | "COPPIA FLG.VERS- 10-1 1/2""" |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Versione flangia | 10.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.628 Kilogram |
| Peso netto | 1.559 Kilogram |
| Volume | 0.902 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |