Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flangia, 32 mm, A saldare di testa

027N2332

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)53
Material Description"COPPIA FLG.VERS- 10-1 1/4"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Versione flangia10.0
Width (EF000008)90

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.586 Kilogram
Peso netto1.492 Kilogram
Volume0.906 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm