Danfoss logo
Flange set_027N2023

Flangia, 25 mm, A saldare di testa

027N2023

Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionWelding Flange set
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Versione flangia4.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.76 Kilogram
Peso netto0.55 Kilogram
Volume0.939 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428196901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm