Danfoss logo
Flange set_027N2022

Flangia, 20 mm, A saldare di testa

027N2022

Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFLANGIE ANSI 3/4" WELDING
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versione flangia1.3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.522 Kilogram
Peso netto0.5 Kilogram
Volume0.3 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428196918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm