Flangia, 10 mm, A saldare di testa
027N2020
Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2020
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 10 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/8 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Ovale |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | SVEJSEFLANGESÆT |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versione flangia | 1.3 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.584 Kilogram |
| Peso netto | 0.574 Kilogram |
| Volume | 0.288 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |