Danfoss logo
Flange set_027N2015

Flangia, 40 mm, A saldare a tasca

027N2015

Standard di collegamento: ASME B 16.11, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]40 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo4 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Versione flangia6.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.221 Kilogram
Peso netto3.164 Kilogram
Volume2.236 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm