Danfoss logo
Flange set_027N2010

Flangia, 10 mm, A saldare a tasca

027N2010

Standard di collegamento: ASME B 16.11, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)69
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]10 mm
Dimensioni attacco [in]3/8 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Caratteristica
Valore
Height (EF000040)69
Material DescriptionCOPPIA FLANGIE ANSI 10 MM
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versione flangia1.3
Width (EF000008)69

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.57 Kilogram
Peso netto0.566 Kilogram
Volume0.315 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428197007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm