Flangia, 32 mm, A saldare a tasca
027N2003
Standard di collegamento: ASME B 16.11, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N2003
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 91 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 32 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/4 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Quadratico |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Height (EF000040) | 91 |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Tipo di attacco | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Versione flangia | 10.0 |
| Width (EF000008) | 91 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.712 Kilogram |
| Peso netto | 1.552 Kilogram |
| Volume | 0.939 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |