Danfoss logo
Flange set_027N2001

Flangia, 20 mm, A saldare a tasca

027N2001

Standard di collegamento: ASME B 16.11, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionSVEJSEFLANGESÆT,ANSI
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versione flangia3.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.936 Kilogram
Peso netto0.907 Kilogram
Volume0.83 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428197069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm