Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flangia, 20 mm, A saldare di testa

027N1256

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVS 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEAC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
Disegno flangiaScanalatura
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Caratteristica
Valore
Material DescriptionFLANGE NRVS 15
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoNRVS 15

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.723 Kilogram
Peso netto0.722 Kilogram
Volume0.787 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm