Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flangia, 25 mm, A saldare di testa

027N1254

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVS 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFLANGE NRVS 25
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoNRVS 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.1 Kilogram
Peso netto1.003 Kilogram
Volume0.854 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428000321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm