Flangia, 25 mm, A saldare di testa
027N1225
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N1225
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 25 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Ovale |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Height (EF000040) | 62 |
| Material Description | "COPPIA FLG.VERS- 3-1""" |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Versione flangia | 3.0 |
| Width (EF000008) | 97 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.938 Kilogram |
| Peso netto | 0.888 Kilogram |
| Volume | 0.836 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |