Danfoss logo
Flange set_027N1051

Flangia, 50 mm, A saldare di testa

027N1051

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]50 mm
Dimensioni attacco [in]2 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionWelding Flange set
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo4 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Versione flangia6.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.782 Kilogram
Peso netto2.78 Kilogram
Volume2.738 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm