Danfoss logo
Flange set_027N1042

Flangia, 40 mm, A saldare di testa

027N1042

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]40 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFLANGIA NRVA 40/50 DIN 40 MM
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo4 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Versione flangia6.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.9 Kilogram
Peso netto2.9 Kilogram
Volume2.738 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422112242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm