Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Flangia, 32 mm, A saldare di testa

027N1032

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Material Description"COPPIA FLG.VERS- 5-1 1/4"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodotto38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Versione flangia5.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.52 Kilogram
Peso netto1.481 Kilogram
Volume0.921 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm