Danfoss logo
Flange set_027N1026

Flangia, 25 mm, A saldare di testa

027N1026

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Caratteristica
Valore
Height (EF000040)91
Material Description"COPPIA FLG.VERS- 4-1"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Versione flangia4.0
Width (EF000008)54

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.674 Kilogram
Peso netto1.564 Kilogram
Volume0.934 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422112228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm