Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flangia, 25 mm, A saldare di testa

027N1025

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PHT 85; PHTQ 85

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material Description"COPPIA FLG.VERS-2.2-1"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoPHT 85PHTQ 85
Versione flangia2.2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.926 Kilogram
Peso netto0.9 Kilogram
Volume0.854 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm