Danfoss logo
Flangia, 350 mm, A saldare di testa-product-details

Flangia, 350 mm, A saldare di testa

027N1024

Standard di collegamento: EN10220, Spec. materiale: Acciaio

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Componenti incluse2 flangeGuarnizioniBoltNiuts 8.8
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]350 mm
Dimensioni attacco [in]14 in
Disegno flangiaMaschio
Forma flangiaRotondo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFlanges DN350
Caratteristica
Valore
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Sealing face standardDIN 2512
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoAKE+

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo132 Kilogram
Peso netto117 Kilogram
Volume240 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm