Flangia, 250 mm, A saldare di testa
027N1022
Standard di collegamento: EN10220, Spec. materiale: Acciaio
027N1022
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | 2 flangeGuarnizioniBoltNuts 8.8 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 250 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 10 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Forma flangia | Rotondo |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | Flanges DN250 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | AKE+ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 75 Kilogram |
| Peso netto | 59.71 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |