Flangia, 68 mm, Brasatura
027L2666
Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 230 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 68 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 2 5/8 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Forma flangia | Quadratico |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Height (EF000040) | 60 |
| Material Description | "COPPIA FLG.VERS- 13-2 5/8""" |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 4 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 16.22 |
| Tipo di attacco | Brasatura |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Versione flangia | 13.0 |
| Width (EF000008) | 130 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.552 Kilogram |
| Peso netto | 3.393 Kilogram |
| Volume | 1.794 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |