Flangia, 54 mm, Brasatura
027L2554
Standard di collegamento: ASME B 16.22; EN 1254, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027L2554
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 54 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 2 1/8 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Forma flangia | Quadratico |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | COPPIA FLG.VERS- 12-54 MM. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 4 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 16.22EN 1254 |
| Tipo di attacco | Brasatura |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | NRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Versione flangia | 12.06.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.004 Kilogram |
| Peso netto | 2.936 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |