Flangia, 41 mm, Brasatura
027L2441
Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027L2441
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 41 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 5/8 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Forma flangia | Quadratico |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | "COPPIA FLG.VERS- 11-1 5/8""" |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 16.22 |
| Tipo di attacco | Brasatura |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Versione flangia | 11.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.206 Kilogram |
| Peso netto | 2.129 Kilogram |
| Volume | 0.921 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |