Danfoss logo
Flange set_027L1123

Flangia, 22 mm, Brasatura

027L1123

Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Ottone, Utilizzato per prodotto: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]22 mm
Dimensioni attacco [in]7/8 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)47
Material Description"COPPIA FLG.VERS-1.3- 7/8"""
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versione flangia1.3
Width (EF000008)69

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.502 Kilogram
Peso netto0.494 Kilogram
Volume0.308 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422015352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm