Flangia, 16 mm, Brasatura
027L1116
Standard di collegamento: EN 1254, Spec. materiale: Ottone, Utilizzato per prodotto: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027L1116
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 90 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 16 mm |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Forma flangia | Ovale |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Height (EF000040) | 48 |
| Material Description | COPPIA FLG.VERS-1.3- 16MM. |
| N. dossier SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Ottone |
| Standard di collegamento | EN 1254 |
| Tipo di attacco | Brasatura |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versione flangia | 1.3 |
| Width (EF000008) | 70 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.286 Kilogram |
| Peso netto | 0.266 Kilogram |
| Volume | 0.302 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |