Flangia, A saldare di testa
027L1051
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 1 5/8 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Forma flangia | Quadratico |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | FLANGIA ACCIAIO PHT/Q 125 1*5/8 |
| N. dossier SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Versione flangia | 5.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.515 Kilogram |
| Peso netto | 1.416 Kilogram |
| Volume | 0.921 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |