Danfoss logo
Flange Set

Flangia, 35 mm, Brasatura

027L1035

Standard di collegamento: EN 1254, Spec. materiale: Ottone, Utilizzato per prodotto: PHT 85; PHTQ 85

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]35 mm
Dimensioni attacco [in]1 3/8 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)62
Material DescriptionCOPPIA FLG.VERS-2.2- 35MM.
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoEN 1254
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoPHT 85PHTQ 85
Versione flangia2.2
Width (EF000008)95

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.79 Kilogram
Peso netto0.774 Kilogram
Volume0.825 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422021438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm