Danfoss logo
Flange Set

Flangia, Brasatura

027L1029

Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Ottone, Utilizzato per prodotto: PHT 85; PHTQ 85

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1 1/8 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material Description"COPPIA FLG PHT VERS-2.2-1 1/8"""
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoPHT 85PHTQ 85
Versione flangia2.2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.92 Kilogram
Peso netto0.884 Kilogram
Volume0.854 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422023845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm