Valvola di regolazione elettrica, CCM Actuator
027H7184
Refrigerante(i): R744; R134a, Max. Pressione di esercizio [bar]: 90, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
027H7184
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | LLC CDC TYSK |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] | 50.00 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] | 725.0 psi |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 104 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Attuatore |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 90.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 1305 psig |
| N. dossier SCIP | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| Nome prodotto | Valvola di regolazione elettrica |
| Nome prodotto dossier SCIP | Actuator CCM Electric reg. valve |
| OPD max. [bar] | 50.0 bar |
| OPD max. [psig] | 725 psig |
| Pressione differenziale [psi] | 725.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR744 |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo di prodotto | CCM Actuator |
| Utilizzato per prodotto | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.288 Kilogram |
| Peso netto | 0.929 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |