Danfoss logo
ICS 25 function module

Modulo funzionale, ICS 65-40

027H6212

Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 31, Valore kv [m³/h]: 27, Utilizzato per prodotto: ICF 65-3; ICV 65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoICS / ICSH accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentiMODULO FUNZIONE INSTALLATO
Componenti incluseGuarnizioneO-rings
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
IspezionabileICS / ICSH spare parts
Material DescriptionICS 65 MODULO FUNZIONALE INTERNO
Nome parti singoleICS
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICS 65-40
Utilizzato per prodottoICF 65-3ICV 65
Valore Cv [gal/min.]31.000 gal/min
Valore kv [m³/h]27.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.932 Kilogram
Peso netto2.461 Kilogram
Volume5.187 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428929011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm