Parte di ricambio, ICF 50-65, Att. da saldare per sbrinamento ANSI
027H5546
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ICF 50-65, Identificazione modello: Att. da saldare per sbrinamento ANSI
027H5546
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 25 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1" |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | ICF spare parts |
| Identificazione modello | Att. da saldare per sbrinamento ANSI |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Defrost ANSI welding connection |
| Nome prodotto | Welding connector |
| Note per la connessione | ANSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Sbrinamento lato porte DN 25 |
| Utilizzato per prodotto | ICF 50-65 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.863 Kilogram |
| Peso netto | 0.81 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932479 |