Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Parte di ricambio, ICF 50-65, Att. da saldare per sbrinamento DIN

027H5544

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ICF 50-65, Identificazione modello: Att. da saldare per sbrinamento DIN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1"
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiICF spare parts
Identificazione modelloAtt. da saldare per sbrinamento DIN
Caratteristica
Valore
Material DescriptionConnessione DIN per ICF
Nome prodottoWelding connector
Note per la connessioneDIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoParte di ricambio
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per commenti al prodottoSbrinamento lato porte DN 25
Utilizzato per prodottoICF 50-65

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.789 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932738