Danfoss logo
ICS 25 function module

Modulo funzionale, ICS 50-40

027H5212

Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 31, Valore kv [m³/h]: 27, Utilizzato per prodotto: ICV 50; ICF 50-4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoICS / ICSH accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseGuarnizioneO-rings
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
IspezionabileICS / ICSH spare parts
Material DescriptionICS 40 MODULO FUNZIONALE INTERNO
Nome parti singoleICS
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICS 50-40
Utilizzato per prodottoICF 50-4ICV 50
Valore Cv [gal/min.]31.000 gal/min
Valore kv [m³/h]27.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.892 Kilogram
Peso netto1.272 Kilogram
Volume3.335 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428929004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm