Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
Attacco interno/esternoParti interne
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse4 pin female4 pin male8 pin female
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]12 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiICAD accessories
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloM12 cable set, 10 m
Lunghezza cavo [in]393.70 in
Lunghezza del cavo [m]10.000 m
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
Nome prodottoCavo
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Tipo di attaccoM
Tipo di prodottoAccessorio
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.52 Kilogram
Peso netto0.509 Kilogram
Volume12.899 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162599037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm