Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0464

Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse4 pin female4 pin male8 pin female
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]12 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiICAD accessories
Identificazione modelloM12 cable set, 1,5 m
Lunghezza cavo [in]59.00 in
Lunghezza del cavo [m]1.500 m
Material DescriptionICAD-B Cable set 1,5m (3x cables)
Nome prodottoCavo
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di attaccoM
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.398 Kilogram
Peso netto0.057 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5715162598849