Danfoss logo
Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0438

ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m, Utilizzato per prodotto: ICAD 600; ICAD 900, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
Attacco interno/esternoParti interne
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseFemmina 8 poli e femmina 4 poli
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]12 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiICAD accessories
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloKit cavi femmina M12, 3 m
Lunghezza cavo [in]118.00 in
Lunghezza del cavo [m]3.000 m
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m
Nome prodottoCavo
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Tipo di attaccoM
Tipo di prodottoAccessorio
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.438 Kilogram
Peso netto0.364 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122