Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, Utilizzato per prodotto: ICAD 600; ICAD 900, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
027H0435
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Femmina 8 poli e femmina 4 poli |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 12 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | ICAD accessories |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Kit cavi femmina M12, 15 m |
| Lunghezza cavo [in] | 590.50 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 15.000 m |
| Material Description | Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200 |
| Nome prodotto | Cavo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipo di attacco | M |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.496 Kilogram |
| Peso netto | 1.337 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428286664 |