Connector set, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0430
Connector set, ICAD 600/900/1200, Utilizzato per prodotto: ICAD 600; ICAD 900, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
027H0430
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Femmina 8 poli e femmina 4 poli |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 12 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | ICAD accessories |
| Identificazione modello | Kit connettori femmina M12 |
| Material Description | Connector set, ICAD 600/900/1200 |
| Nome prodotto | Cavo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Tipo di attacco | M |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.069 Kilogram |
| Peso netto | 0.049 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245661 |