Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

Cable set 10 m, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900

027H0427

Cable set 10 m, ICAD 600/900/1200, Utilizzato per prodotto: ICAD 600; ICAD 900, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseFemmina 8 poli e femmina 4 poli
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]12 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiICAD accessories
Identificazione modelloKit cavi femmina M12, 10 m
Lunghezza cavo [in]394.00 in
Lunghezza del cavo [m]10.000 m
Material DescriptionCable set 10 m, ICAD 600/900/1200
Nome prodottoCavo
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di attaccoM
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.016 Kilogram
Peso netto0.948 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428245654