Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

Parte di ricambio, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Identificazione modello: QUINT DC-UPS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.001
ApprovazioneCEGLUAUL
Battery type or NameVRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiICAD accessories
Identificazione modelloQUINT DC-UPS
Material DescriptionICAD-UPS for ICM 20-125
Nome prodottoUPS
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
UL markYes
Utilizzato per commenti al prodottoIn-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah
Utilizzato per prodottoICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.612 Kilogram
Peso netto4.114 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162418215